Präzisionslasertrimmbare Kondensatoren (PLTC)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lötkondensatoren für LGA-Präzisionskondensatoren auf Glas- oder Siliziumsubstrat
  • Lasergetrimmt auf < 0.05 pF
  • LGA im Werk auf benutzerdefinierten Wert getrimmt
Typische Anwendungen
  • MRT-Spulen
  • Anzeigen / Instrumente
  • Sensors
  • Logistik
  • Militär
  • Bis zu 500 MHz Betrieb

Die PLTC-Serie (Precision Laser Trimmed Capacitor) bietet eine hervorragende Lösung für Anwendungen, die eine präzise abstimmbare Kapazität in einem oberflächenmontierten LGA-Gehäuse erfordern. Sie wurde mit einem stabilen SiON-Dielektrikum in Kombination mit fein abstimmbaren Kondensatorleiterstrukturen entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen mechanisch getrimmten Kondensatoren bieten PLTCs ein extrem stabiles Low-Profile-Design (Z).

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

PLTC-Serie
" Klicke zum Zeigen