Leistungsmerkmale und Vorteile
- HFSS-Design einzigartig für jedes Gerät
- Bondbar mit Golddraht
- Kupferleiterdesign für verbesserte Schaltkreisleitfähigkeit
- Für HF/Leistung optimierte Designs
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- DC-Blockierung bei UHF
- Hochfrequenzverbindung
- HF-/Mikrowellenanwendungen
KYOCERA AVX Thin Film Technologies freut sich, einen neuartigen MIM-Kondensator (Metal-Insulator-Metal) vorzustellen, der eine Übertragungsleitungs-Draht-Bond-Pad-Struktur mit Rückseitenerdung verwendet. Das Übertragungsleitungs-MIM kann auf Quarz, Aluminiumoxid, Glas und anderen Substraten geliefert werden, um Verluste zu minimieren. Für eine optimale Leitfähigkeit werden Kupferleiterbahnen verwendet. Durch die Goldmetallisierung auf Vorder- und Rückseite eignet sich dieses Gerät für Epoxid-, Golddraht-/Bandbond-Anschlüsse
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer