Leistungsmerkmale und Vorteile
- Widerstände von 5 Ohm bis 50 MOhm in der Größe eines 0402-Gehäuses
- Enge Toleranzen bis 0.1 %, präzise Anpassung, hohe Stabilität und niedriger TCR, VCR.
- Hervorragende Spannungs- und Leistungsfähigkeit
Typische Anwendungen
- Medizintechnik
- Militär
- System im Paket
- RF/Kommunikation
- Logistik
- Wissenschaftlich
Präzisionswiderstände sind eine Kerntechnologie, die unseren Kunden eine einzigartige Lösung für komplexe Schaltkreisschutz-, Spannungsregelungs-, Instrumentenanpassungs-, HF-Impedanz-, niedrige TCR- und Schaltkreisminiaturisierungsanforderungen bietet. Unsere Widerstände haben sich als stabil genug für alles erwiesen, von lebenserhaltenden Implantaten bis hin zu Einsätzen auf dem Schlachtfeld. PMC kann die meisten Designs für oberflächenmontierbare (SMT), drahtbondbare, Ball-Grid-Array- (BGA) und Land-Grid-Array- (LGA) Geräte anbieten. Viele Geräte können auf mehreren Substraten angeboten werden, darunter Silizium, Quarz, Glas, Aluminiumoxid und andere.