Leistungsmerkmale und Vorteile
- EIA 0402 Größe
- Nennleistung: 125 mW
- BETRIEBSTEMPERATUR:
-40 ° C bis + 125 ° C - Niedriger Stromverbrauch
- Hochspannung
Typische Anwendungen
- Multi-Chip-Module (MCM)
- Bias-Netzwerke
- Test- und Messgeräte
- Luft- und Raumfahrt
- Medizintechnik
- Automobilindustrie
Die HR-Serie ist die nächste Generation oberflächenmontierbarer Widerstände mit hoher Zuverlässigkeit. Dieses Produkt wurde mit unserer proprietären Glass Sandwich FLEXITERM®-Technologie entwickelt. Der FLEXITERM® ist ein oberflächenmontierbarer, für die Automobilindustrie und die Medizin zugelassener Anschluss, der einen zusätzlichen Spielraum gegen Schäden durch Biegung während der Installation bietet. Die HR-Serie wurde aus hochwertigen, ausgewählten Materialien entwickelt, die bei kleiner Größe eine hervorragende Leistung bieten. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in Anwendungen, die oberflächenmontierbare EIA-Widerstände mit kleinem Querschnitt erfordern.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer