Leistungsmerkmale und Vorteile
- Frequenzbereich: DC bis 40 GHz
- EIA 0402 Gehäusegröße
- Nennleistung: 125 mW
- Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 125 ° C
- 100 % Lasertrimmen für enge Toleranzen
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Optische Transceivermodule
- Breitbandempfänger
- TOSA / ROSA
- Breitband-Testgeräte
- Rauscharmer Verstärker
- MMIC-Verstärker
- Mischer
- Richtkoppler
- Ultrabreitband-Splitter und -Combiner
Die Passive Micro Component (PMC)-Gruppe freut sich, die UBR-Serie der nächsten Generation von oberflächenmontierbaren Ultra-Breitband-Widerständen vorzustellen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung unserer proprietären Glass Sandwich Flexiterm®-Technologie (GSFT) entwickelt. Der Flexiterm® ist ein oberflächenmontierbarer, für die Automobilindustrie zugelassener Anschluss, der einen zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Biegung während der Installation bietet.
Die UBR-Serie wurde aus hochwertigen, ausgewählten Materialien entwickelt, die eine hervorragende Leistung bieten. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in optischen Transceivermodulen oder anderen Anwendungen, die eine hervorragende Ultrabreitbandleistung erfordern.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Informationsmaterial