Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontakt oben/unten isoliert
- Ultrahohe Stabilität
- Hohe Zuverlässigkeit
- Extrem enge Toleranz
- Einzigartiges Mehrwertmarketing
- 250 mW Nennleistung
Typische Anwendungen
- Medizinisch implantierbar
- Militär / Verteidigung
- Hybrid-Designs
- Multi-Chip-Modul (MCM)
- Test- und Messgeräte
- Hochrelative Mikroelektronik
- HF-/Mikrowellenkommunikation
Die drahtbondbaren Widerstände von Top Contact Precision sind äußerst stabil und äußerst zuverlässig. Lasergetrimmt auf enge Toleranzen. Anpassbarer Wert und eindeutige Kennzeichnung dieses Werts. Dieses Gerät ist im 0202-Chip-Design gebaut und eignet sich ideal für Hybridschaltungsanwendungen, ist aber nicht darauf beschränkt. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die eine stabile Thermokompressions-, Epoxid- oder Ultraschallbefestigung erfordern.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer