Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Geringer Wärmewiderstand
- Geringe Kapazität
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Schaltung
- RoHS-konform
- Effizienteres Wärmemanagement
Typische Anwendungen
- GaN-Leistungsverstärker
- Hochleistungs-HF-Leistungsverstärker
- Filter
- Synthesizer
- Industriecomputer
- Schaltnetzteile
- Pin- und Laserdioden
Der Q-Bridge-Wärmeleiter wird aus Materialien höchster Qualität hergestellt, um eine zuverlässige und wiederholbare Leistung zu gewährleisten und eine kostengünstige Lösung für das Wärmemanagement zu bieten. Diese Geräte bestehen aus Aluminiumnitrid (AlN) oder Berylliumoxid (BeO) und sind in Standard-EIA-Formfaktoren erhältlich.
Q-Bridge bietet dem Designer die Möglichkeit, thermische Bedingungen zu verwalten, indem er Wärme zu einer thermischen Grundplatte, einem Kühlkörper oder einem anderen spezifischen thermischen Punkt von Interesse leitet. Die von Natur aus niedrige Kapazität macht dieses Gerät bei HF-/Mikrowellenfrequenzen praktisch transparent. Dieses Gerät hat den zusätzlichen Vorteil, dass es benachbarte Komponenten zusätzlich vor thermischen Hotspot-Lasten schützt.
Q-Bridge bietet den Vorteil einer erhöhten Gesamtzuverlässigkeit der Schaltung. Q-Bridge wird in einer einteiligen Konstruktion hergestellt und bietet ein RoHS-konformes SMT-Gehäuse, das vollständig mit der automatisierten Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Verarbeitung kompatibel ist. Es ist in verschiedenen EIA-Gehäusegrößen erhältlich. Benutzerdefinierte Konfigurationen sind ebenfalls verfügbar.