Gain Equalizer – RC-Netzwerk


RCN-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • EIA 0402 Gehäusegröße
  • Widerstandsbereich: 10 bis 50 Ω typ.
  • Kapazitätsbereich: 1 bis 50 pF typ.
  • Parallele Konfigurationen
  • Nennleistung: 125 mW
  • Betriebstemperatur: -55 ° C bis + 125 ° C
  • Lasergeschnittene Widerstände
  • RoHS-konform

*Für andere RC-Kombinationen und EIA-Größen
Bitte wenden Sie sich an das Werk

Typische Anwendungen
  • Optische Transceiver-Module
  • Breitbandempfänger
  • TOSA / ROSA
  • Optoelektronik
  • Telekommunikation
  • Breitband-Störung für EW
  • Militär
  • Instrumentierung und Test

Die Passive Micro Component Group freut sich, die nächste Generation oberflächenmontierter RC-Entzerrernetzwerke der RCN-Serie vorzustellen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung unserer proprietären Glass Sandwich Flexiterm®-Technologie (GSFT) entwickelt. Der Flexiterm® ist ein oberflächenmontierbarer, für die Automobilindustrie zugelassener Anschluss, der einen zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Biegung während der Installation bietet.

Die RCN-Serie wurde aus hochwertigen, ausgewählten Materialien entwickelt, die eine hervorragende Leistung bieten. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in optischen Transceivermodulen oder anderen Anwendungen, die eine hervorragende Ultrabreitbandleistung erfordern.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

RCN-Serie
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen