Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Genauigkeit (keine Schrumpfung, präzise Musterung) durch Dünnschichtverfahren
- Anpassbare Gerätegröße
- Hohe Reproduzierbarkeit
Typische Anwendungen
- RF/Mikrowelle
- Medizintechnik
- Militär/Verteidigung
- Telekommunikation
Dünnschichtfilter bieten hervorragende Filterleistung durch hochpräzise Verarbeitung in kleineren Gerätegrößen als Konkurrenztechnologien. Unsere Filterverarbeitungsmethoden bieten: keine Schrumpfung, geringes Rauschen und Designflexibilität. Optimierte Fertigung und zuverlässige Materialien ermöglichen uns, konsistente Fertigungsergebnisse zu erzielen. Designs sind in 2 verschiedenen Formen verfügbar: Lumped Element (LE) für Frequenzen von 500 MHz bis 5 GHz und Distributed (D) für Frequenzen von 1 GHz bis 100+ GHz. Die Lumped-Element-Designs verwenden eine integrierte Kombination aus diskreten Induktoren und Kondensatoren, bei denen die Größe der Komponenten kleiner ist als die Wellenlänge der höchsten kritischen Frequenz. Verteilte Designs haben größere Abmessungen als die größte Wellenlänge. Die meisten Designs können als Oberflächenmontage- (SMT), drahtbondbare, Ball Grid Array- (BGA) und Land Grid Array- (LGA) Geräte hergestellt werden. Viele Geräte können auf mehreren Substraten angeboten werden, darunter Silizium, Quarz, Glas, Aluminiumoxid und andere.