Polymerkondensatoren

KYOCERA AVX bietet eine breite Palette leitfähiger Polymer-Festelektrolytkondensatoren an, die auf allgemeine und spezifische Marktanforderungen ausgerichtet sind. Typische Merkmale wie hohe Kapazität bei kleinem und niedrigem Profil, niedriger ESR, zeitliche Stabilität der Leistung und harmloser Fehlermodus unter empfohlenen Einsatzbedingungen machen sie zu einer guten Wahl für Anwendungen wie Smartphones, Tablets, PCs, Telekommunikation, SSDs und auch Industrie- und Automobilanwendungen , Verteidigung und Luft- und Raumfahrt.

Wir sind die ersten, die mehrere neue Polymertechnologien auf den Markt bringen, wie z. B. die höchste Spannung der Branche, über 100 Vr (Elektra-Auszeichnung 2010), die kleinsten Gehäusegrößen 0402, 0603, 0805, Polymer mit der höchsten Zuverlässigkeit in hermetisch versiegelter Verpackung (Elektra-Auszeichnung 2015) und höchste Energiedichte Joule / cm³.

KYOCERA AVX-Polymere sind in einer Vielzahl von Technologien erhältlich, z. B. mit niedrigem Profil, hohem CV, hoher Energie und niedrigem ESR in J-Lead- und Facedown-(Undertab-)Designs in Produktserien für kommerzielle, industrielle, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie (AEC-Q200-qualifiziert). ) Anforderungen.

KYOCERA AVX verfolgt eine offene und fortschrittliche Politik zur ethischen Versorgung und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Gesetze zu Konfliktmaterialien einhält. Unsere Polymerkondensatoren sind umweltfreundlich, bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform.

ModellreiheZweckMax
Kappe
Max
VR
Max
Temp
Plug-and-Play-Betrieb
Zuverlässigkeit
Max
DCL
Kleinster
Gehäusegröße
F38Kleinste Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss100 μF38V105°CStandard0.1 - 0.2 CV1106_06 (0402)
TCNHöchste Kapazität, Undertab-Abschluss1500 μF50V85 ° /
105°C
Standard0.1CV3528_12 (1210)
TCJAllzweck-SMD-Polymerkondensatoren470 μF125V105 ° C /
125°C
Standard0.1CV3216_10 (1206)
TCMMultianode – sehr niedriger ESR1000 μF100V105°CStandard0.1CV7343_43 (2917)
J-CAP™SSD-Lösung mit höchster Energie und niedrigem Profil1500 μF50V105 ° C /
125°C
Standard0.1CV3528_12 (1210)
TCQAutomotive-Bereich, AEC-Q200470 μF50V125°CStandard0.1CV3528_21 (1210)
TCOAutomotive-Bereich, Hochtemperatur, AEC-Q20010 μF50V150°CStandard0.1CV7343-31 (2917)
TCBCOTS-Plus, hochzuverlässige Polymere680 μF50V125°CVerbesserte0.1CV3528_21 (1210)
TCSCOTS-Plus, hochzuverlässige Multianodenpolymere1000 μF50V125°CStandard / Verbessert0.1CV7343_43 (2917)
TCS ESCCCOTS-Plus, hochzuverlässige Multianodenpolymere470 μF35V105°CStandard / Verbessert0.1CV7343_43 (2917)
TCHHermetisch versiegelt, hohe Lebensdauer 10,000 Stunden330 μF100V125°CStandard0.1CV11.2x12.7
x5.95 mmH
TCSOKleine Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss47µF38V105°CStandard0.1-0.3 CV1608-10 (0603)
TCTOKleine Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss330µF35V105°CStandard0.1-0.3 CV1608-09 (0603)
TCOJ-Blei, Allzweck330µF25V105°CStandard0.1-0.3 CV3528-21 (1210)
TCDCOTS-Plus, hochzuverlässige Polymere470 μF50V125°CVerbesserte0.1CV3528_21 (1210)
Scrollen auf Mobilgerät
Durchsuchen nach Kondensatortyp:
Mehr erfahren
Produkte ansehen
SSD
JCap-Serie
Mehr erfahren
Produkt anzeigen
Mehr erfahren
Produkt anzeigen