TCO Automotive-Polymerkondensatorserie


TCO-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leitfähige Polymerelektrode
  • Robustes Design für Automobilanwendungen
  • 100 % auf Stoßstrom getestet
  • Erfüllt die Anforderungen von AEC-Q200
  • -55 bis +150 °C Betriebstemperatur
  • Entspricht dem Luftfeuchtigkeitstest 85 °C/85 % RH, Vr, 1000 Stunden
  • 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
Typische Anwendungen
  • DC / DC-Wandler
  • Telekommunikation (Kopplung/Entkopplung)
  • Industrie & Spezial
  • Automobilindustrie (Karosserieelektronik, Kabinensteuerung, Infotainment, Komfort, After Market usw.)

Nicht empfohlen für den Einsatz leitfähiger Polymerteile in Hochleistungsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter KYOCERA AVX Leitfaden für Automobilanwendungen oder wenden Sie sich an den Hersteller.

KYOCERA AVX bietet Hochtemperatur-Polymer-Chipkondensatoren gemäß AEC-Q200 an. Die TCO-Serie im D-Gehäuse ist für den Betrieb bei Temperaturen bis zu 150 °C geeignet – Details finden Sie im Datenblatt der Serie. TCO-Kondensatoren eignen sich zuverlässig für ein breites Spektrum an Hochtemperaturanwendungen in der Automobil- und Industrieindustrie.

KYOCERA AVX bietet ein breites Portfolio an Festelektrolytkondensatoren für die Automobilindustrie in mehreren Produktfamilien. Jede dieser Technologien bietet einzigartige Funktionen, um den spezifischen Anforderungen vieler Automobilanwendungen optimal gerecht zu werden.

Bitte beachten Sie die Automotive-Guide-Broschüre für vollständige Anwendungsempfehlungen

  • Konventionelles Tantal / MnO2 Kondensatoren
    (Lange Lebensdauer, kein Verschleißmechanismus, stabile Kapazität, hohe Temperatur)
  • Nioboxid-OxiCap®-Kondensatoren bieten eine äußerst stabile und robuste Leistung
    (lange Lebensdauer und parametrische Stabilität, einzigartiger hoher Widerstand / offener Stromkreis / harmloser Fehlermodus, stabile Kapazität)
  • Leitfähige Polymer-Festelektrolyte, siehe unten:
    (sehr niedriger ESR, harmloser Fehlermodus, hohe Spannung)
EOL-Hinweis für die TCO-Serie – Klicke zum Zeigen
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit dieser Website haben oder Kontakt für alternative Polymerkondensatoren
die die AEC-Q200-Anforderungen erfüllen.
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TCO-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen