TCQ Automotive-Polymerkondensatorserie


TCQ-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leitfähige Polymerelektrode
  • Niedriger ESR mit hoher Welligkeitsstrombelastbarkeit
  • Robustes Design für Automobilanwendungen
  • 100 % auf Stoßstrom getestet
  • Erfüllt die Anforderungen von AEC-Q200
  • -55 bis +125 °C Betriebstemperatur
  • Voller Spannungsbereich: 2.5–50 V
  • 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
Typische Anwendungen
  • DC / DC-Wandler
  • Telekommunikation (Kopplung/Entkopplung)
  • Industrie & Spezial
  • Automobilindustrie (Karosserieelektronik, Kabinensteuerung, Infotainment, Komfort, After Market usw.)

Nicht empfohlen für den Einsatz leitfähiger Polymerteile in Hochleistungsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter KYOCERA AVX Leitfaden für Automobilanwendungen oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Die TCQ-Serie leitfähiger Polymerkondensatoren mit niedrigem ESR von KYOCERA AVX mit AEC-Q200-qualifizierten Komponenten wurde für hohe Lebensdauer und Leistungsstabilität entwickelt, um die Zuverlässigkeitsanforderungen von Automobilanwendungen zu erfüllen. Qualifiziert nach der AEC-Q200-Spezifikation des Automotive Electronics Council – Details finden Sie im Datenblatt der Serie.

KYOCERA AVX bietet ein breites Portfolio an Festelektrolytkondensatoren für die Automobilindustrie in drei Produktfamilien. Jede dieser Technologien bietet einzigartige Funktionen, um die spezifischen Anforderungen vieler Automobilanwendungen optimal zu erfüllen.

Bitte beachten Sie die Automotive-Guide-Broschüre für vollständige Anwendungsempfehlungen

  • Konventionelles Tantal / MnO2 Kondensatoren
    (Lange Lebensdauer, kein Verschleißmechanismus, stabile Kapazität, hohe Temperatur)
  • Nioboxid-OxiCap®-Kondensatoren bieten eine äußerst stabile und robuste Leistung
    (lange Lebensdauer und parametrische Stabilität, einzigartiger hoher Widerstand / offener Stromkreis / harmloser Fehlermodus, stabile Kapazität)
  • Leitfähige Polymer-Festelektrolyte, siehe unten:
    (sehr niedriger ESR, harmloser Fehlermodus, hohe Spannung)
EOL-Hinweis für die TCQ-Serie – Klicke zum Zeigen
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit dieser Website haben oder Kontakt für alternative Polymerkondensatoren
die die AEC-Q200-Anforderungen erfüllen.
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TCQ-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

TCQ-Serie | Umweltdokumentation