Leistungsmerkmale und Vorteile
- Leitfähige Polymerelektrode
- Gutartiger Fehlermodus unter empfohlenen Nutzungsbedingungen
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- SMD mit der Vorderseite nach unten
- Klein und flach
- Hohe volumetrische Effizienz
- 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
- Smartphone
- Tablet PC
- Drahtloses Modul
- Tragbares Spiel
- Massenentkopplung von SoC
(System auf Chip)
Die F38-Polymerkondensatorserie verwendet einzigartige, kleinste Polymere auf dem Markt. Die Facedown-Technologie bietet sehr hohe Kapazität in Miniatur-SMD-Gehäusen bis zu 0402-Grundfläche für hohe volumetrische Effizienz. Die F38-Serie bietet Konstrukteuren eine Alternative zu den geräuschemittierenden MLCCs in Mobiltelefonen und anderen tragbaren Verbrauchergeräten wie Smartphones, Tablets, PCs usw. Diese Serie verfügt außerdem über leitfähige Polymerkathoden mit niedrigem ESR, niedrigem ESL über einen weiten Frequenzbereich, hoher Welligkeitsstromfähigkeit und gutartigem Ausfallmodus.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Nächste Generation von SMD-Tantal-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer mit hoher Spannung und niedrigem ESR überschreitet 100-V-Marke
- Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente