Leistungsmerkmale und Vorteile
- Luft- und Raumfahrt- und Hi-Rel-Anwendungen
- Leitfähige Polymerelektrode mit niedrigem ESR
- Hohe Ausdauer
- Hermetische Verpackung im Keramikgehäuse
- Stabilität unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre
- Extrem niedriger ESR und hohe Footprint-Effizienz
- Basierend auf einem hermetisch abgedichteten Design, das mit der ESA für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt wurde
Typische Anwendungen
- Luft- und Raumfahrt
- Defense
- Stromversorgungen
- Pulsleistung
Die hermetische Verpackung leitfähiger Polymerkondensatoren der Stacked TCH-Serie unterdrückt den Einfluss von Feuchtigkeit und Oxidation und bietet die branchenweit längste Betriebslebensdauer für ausgewählte Teiletypen. Der breite Kapazitätsbereich, der Spannungsbereich bis zu 100 V, der niedrige ESR und die Robustheit gegenüber Überspannungen machen dieses leitfähige Polymer ideal für lebenskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungswesen und in anderen industriellen Schaltkreisen.
Alle Teile unterliegen der eigenverantwortlichen Teilekontrolle von KYOCERA AVX mit statistischer Überprüfung und Verbesserung der Prozesskontrolle, um eine hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere