Leistungsmerkmale und Vorteile
- Statistisches elektrisches Screening
- Optionen für Stoßspannungsprüfungsstufen
- Luftfeuchtigkeit 85 °C/85 % RH, Vr, 500 Stunden
- -55°C bis 125°C Betriebstemperatur
- DCL 0.1 CV
- Testoption A, B
- Lebensdauertest bei 125°C für 2000 Stunden
- Vibration
- Stoßspannung und RTSH
Typische Anwendungen
- AC / DC-Netzteile
- DC/DC-Wandler
- Militär
- Filterung
- Die Entkoppelung
- Timing-Schaltungen
- Pulsierende Schaltkreise
Die TCD-Familie ist eine DLA 04051 / COTS-Plus-Serie leitfähiger Polymere, die für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde, die einen sehr niedrigen ESR mit stabiler, hochfrequenter CAP-Retention und längerer Lebensdauer erfordern. Die Serie weist eine verbesserte Grundzuverlässigkeit von 0.5 %/1000 Stunden bei 85 °C auf, und die Kondensatoren sind so konzipiert, dass sie einem vorgespannten Feuchtigkeitstest bei 85 °C/85 % relativer Luftfeuchtigkeit für mindestens 500 Stunden standhalten. Die Kondensatoren sind für den Betrieb bis 125 °C ausgelegt und auf Anfrage ist optional eine zusätzliche Stoßstromabschirmung bei -55 °C und 85 °C erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software