COTS-Plus – Hermetisch versiegeltes TCH-Polymer


Polymerkondensatoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Luft- und Raumfahrt- und Hi-Rel-Anwendungen
  • Leitfähige Polymerelektrode mit niedrigem ESR
  • Hermetische Verpackung im Keramikgehäuse
  • Stabilität unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre
  • Große Gehäusegrößen einschließlich CTC-21D bieten hohe Kapazitätswerte
  • Spezifische Codes erfüllen die Anforderungen der NASA EEE-INST-002, Level 2
Typische Anwendungen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Defense
  • Stromversorgungen
  • Pulsleistung

Die hermetische Verpackung leitfähiger Polymerkondensatoren der TCH-Serie unterdrückt den Einfluss von Feuchtigkeit und Oxidation und bietet der Branche die längste Betriebslebensdauer für ausgewählte Teiletypen. Der breite Kapazitätsbereich, der Spannungsbereich bis zu 100 V, der niedrige ESR und die Robustheit gegenüber Überspannungen machen dieses leitfähige Polymer ideal für lebenskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungswesen und in anderen industriellen Schaltkreisen.

Alle Teile unterliegen der eigenverantwortlichen Teilekontrolle von KYOCERA AVX mit statistischer Überprüfung und Verbesserung der Prozesskontrolle, um eine hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TCH-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

TCH-Serie | Umweltdokumentation