Leistungsmerkmale und Vorteile
- QPL ESCC-geprüfte Serie
- Hergestellt in einem von der ESA qualifizierten EU-Werk gemäß ESCC 3012
- Detaillierte Spezifikation 3012/006
- Robustes Design für lange Lebensdauer
- Statistisches Screening mit beschleunigter Alterung
- Verbesserte Grundzuverlässigkeit 0.5 %/1000 Std
- -55 bis +105 °C Betriebstemperatur
- Niedriger ESR
- CV-Bereich 22 – 470µF / 6.3 – 35V
Typische Anwendungen
- Avionik
- Militär
- Weltraum
- Telekommunikation
- Logistik
TCS wurde von der ESA für die Lieferung von bleifreien, oberflächenmontierten festen organischen Polymer-Tantalkondensatoren qualifiziert – Detailspezifikation 3012/006
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente