Die Auswahl an Polymerkondensatoren mit der höchsten Spannung (bis zu 125 V) auf dem Markt in Standard-SMD-Gehäusegrößen umfasst die TCJ-Serie und die hermetisch abgedichtete TCH-Serie mit langer Lebensdauer. TCJ Mehr erfahren TCH HermetischVersiegeltes Polymer Mehr erfahren Zurück nach oben RESOURCEN& WERKZEUG Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren Automotive-Anwendungen Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt Hochzuverlässiges Tantal Tantal-Probenkits MEHR ERFAHREN Hinweis zu schwarzem PolymerharzAuslaufartikel / Produktänderungen (PCN)