Leistungsmerkmale und Vorteile
- Leitfähige Polymerelektrode
- Niedrigere ESR
- 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.47–680 μF / 2.5–125 V
- 17 Gehäusegrößen verfügbar
Typische Anwendungen
- Smart-Phone
- Tablets
- Notizbuch
- LCD TV
- Stromversorgungen
Die oberflächenmontierbaren Polymerkondensatoren der Serie TCJ von KYOCERA AVX zeichnen sich durch einen niedrigen ESR aus und bieten die branchenweit höchste Nennspannung von bis zu 125 V. Diese Kondensatoren sind für den allgemeinen Einsatz in kommerziellen, industriellen, Netzwerk- und anderen Anwendungen geeignet. Die Serie bietet ein breites Kapazitätsspektrum in vielen SMD-Gehäusegrößen mit J-Anschluss nach Industriestandard. Sie sind bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform – Details finden Sie im Datenblatt der Serie.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Nächste Generation von SMD-Tantal-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer mit hoher Spannung und niedrigem ESR überschreitet 100-V-Marke
- Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente