Leistungsmerkmale und Vorteile
- Höchste Energie pro Volumen
- Schneller DCL-Abfall nach der Montage
- Niedriger ESR
- Standard-Unterstecker- oder J-Anschluss
- Hohe volumetrische Effizienz
- Flache Gehäusegrößen
- 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
- 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
- Stromversorgungs-Backup für SSDs (MLC, SLC, EFD, PCIe)
- Batteriebetriebene tragbare Geräte
- Industrielle Alarme
- Intelligente Stromzähler
- Mobile Geräte
Die J-CAP™ Festelektrolyt-Chipkondensatoren mit leitfähiger Polymerkathode und höchster Joule/cm³-Zahl wurden für energiereiche, kompakte und flache Lösungen für anspruchsvolle SSD-Anwendungen entwickelt. Sie zeichnen sich durch niedrigen ESR und die höchste Energie pro Volumen (Joule/cm³) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen vergleichbaren SMT-Kondensatoren aus. Der Spannungsbereich reicht von 6.3 V bis 50 V. Dank optimiertem Innendesign, Material und 100 %iger Temperatur-/Spannungsalterung sowie 100 %iger Stoßspannungsfestigkeit sind sie auf lange Lebensdauer und Robustheit ausgelegt. Entwickelt für maximalen volumetrischen Wirkungsgrad und hohe Leiterplattendichte. Die Komponenten bestehen aus bleifreien, halogenfreien Compounds und sind RoHS-konform.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Nächste Generation von SMD-Tantal-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer mit hoher Spannung und niedrigem ESR überschreitet 100-V-Marke
- DC/DC-Wandler-Ausgangskondensator-Benchmark
- Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren