Standard-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer in einer breiten Palette branchenüblicher SMD-Gehäusegrößen mit J-Leiter-Anschlüssen. KYOCERA AVX bietet Polymere mit den branchenweit höchsten CV-Werten und höchsten Nennspannungen bis zu 125 V und erfüllt damit den Bedarf der Elektronikindustrie an Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR, harmlosem Fehlermodus und zuverlässigen Typen. Die Kondensatoren der TCJ-Serie sind für allgemeine und breite Anwendungsbereiche konzipiert, die TCM-Serie mit Multianodendesign bietet den niedrigsten ESR.
Mehr erfahren
Mehr erfahren