Leistungsmerkmale und Vorteile
- Leitfähige Polymerelektrode, Multianoden-Design
- Extrem niedriger ESR
- 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Volumetrischer Wirkungsgrad
- Kapazitätserhaltung bei Hochfrequenz
Typische Anwendungen
- Telekommunikationsrouter
- Basisstationen mit Hochleistungs-DC/DCs
Die leitfähigen Polymere der TCM-Serie mit Mehranodenkonstruktion für extrem niedrigen ESR bieten Lösungen für Anwendungen in der Telekommunikation, der drahtlosen Datenübertragung und anderen Hochleistungsanwendungen wie Leistungsprozessoren und integrierten Schaltkreisen. Die Kondensatoren der TCM-Serie können höhere Welligkeitsströme verarbeiten und sind robust gegen Stromstöße. Das robuste Mehranodendesign von TCM zeichnet sich durch einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad aus und bietet eine hohe Kapazität von bis zu 1000 μF, Nennspannungen von bis zu 100 V und hohe Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Nächste Generation von SMD-Tantal-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer mit hoher Spannung und niedrigem ESR überschreitet 100-V-Marke
- DC/DC-Wandler-Ausgangskondensator-Benchmark
- Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente