Leistungsmerkmale und Vorteile
- Höchster CV/cc in einer breiten Palette von Niedrigprofilen
- Leitfähige Polymerelektrode
- Niedrigere ESR
- Anordnung der Anschlüsse unter der Lasche:
– Hohe volumetrische Effizienz
– Hohe Leiterplattenbestückungsdichte
– Hohe Kapazität bei kleineren Abmessungen - 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- 8 Gehäusegrößen verfügbar
Typische Anwendungen
- Verbraucheranwendungen
(zB Handys, MP3 etc.) - Massenentkopplung von SoC
(System auf Chip)
Das Undertab-Anschlussdesign (mit der Vorderseite nach unten) dieser leitfähigen TCN-Polymerserie bietet den Vorteil eines sehr hohen volumetrischen Wirkungsgrads bei niedrigem Gehäuseprofil. Die Serie bietet eine breite Palette an Kondensatoren und niedrigem ESR in verschiedenen Gehäusegrößen von 1210 bis 2924 Fußabdrücken und maximalen Bauteilhöhen von ultradünnen 1.20 mm bis 2.00 mm. Dies sind ideale Komponenten für kleine Leistungsmodule, Handheld-Geräte und andere Anwendungen mit Höhenbeschränkung. Die Teile bestehen aus bleifreien, halogenfreien Verbindungen und sind RoHS-konform.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Nächste Generation von SMD-Tantal-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer mit hoher Spannung und niedrigem ESR überschreitet 100-V-Marke
- DC/DC-Wandler-Ausgangskondensator-Benchmark
- Richtlinien für leitfähige Polymerkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente