Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standardstruktur (J-Ableitung)
- Leitfähige Kathodenschicht aus Polymer
- Hohe Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen
- Hohe Rauschunterdrückung
- Hohe Sicherheit durch isolierendes leitfähiges Polymer
- Keine Verringerung der Kapazität aufgrund der Gleichstromvorspannung
- Kein Klingeln oder Vibrieren
Typische Anwendungen
- DC / DC
- Logistik
- Computer
- Telekommunikation
- IoT
- Heimanwendungen
Die TCO-Serie nutzt das leitfähige Polymer an der Kathode für einen extrem niedrigen ESR. Leitfähige Polymerkondensatoren nutzen ein neues effizientes Gehäusedesign mit größerer Kapazität in einem kleineren Formfaktor. An der Kathode wird ein leitfähiges Polymer verwendet, das eine höhere Leitfähigkeit als herkömmliches Mangandioxid bietet, was zu einem deutlich geringeren ESR (Equivalent Series Resistance) führt. Es verfügt über eine Selbstheilungsfunktion, die Ausfälle verhindert und so einen sicheren, hochzuverlässigen Betrieb gewährleistet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
Umwelt-/Compliance-Dokumente