COTS-Plus – TCS leitfähiges Polymer


TCS-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robustes Design für lange Lebensdauer
  • Volumenwirkungsgrad
  • Statistisches Screening mit beschleunigter Alterung
  • Option für Überspannungstestpegel
  • Mehrere Zuverlässigkeits-Screening-Level verfügbar
  • Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
  • Stoß- und Vibrationsfestigkeit nach MIL-STD-202
  • Niedriger ESR
  • 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
  • Hochfrequenzkapazitätserhaltung
Typische Anwendungen
  • DC / DC-Wandler
  • Signalverarbeitung
  • Logistik
  • Avionik
    … und weitere Spezialanwendungen

TCS ist eine COTS Plus-Version der leitfähigen Polymer-Multianodenserie TCM, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Sie erfordert einen extrem niedrigen ESR und eine stabile Kapazitätserhaltung bei hohen Frequenzen. Alle Bauteile unterliegen der Maverick-Teilekontrolle von KYOCERA AVX mit statistischem Screening und verbesserter Prozesskontrolle. Die Serie zeichnet sich durch verbesserte Grundzuverlässigkeit aus und bietet auf Anfrage zusätzliche erweiterte Zuverlässigkeitsstufen (FRL). Robustes J-Lead-Design für lange Lebensdauer. Ausgelegt für den Betrieb bis 125 °C. Überspannungsschutz und SnPb-Beschichtung sind optional.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TCS-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

TCS-Serie | Umweltdokumentation