Leistungsmerkmale und Vorteile
- Untere Elektrodenstruktur
- Klein, flach und extrem großes Fassungsvermögen
- Ultragroße Kapazität, etwa doppelt so groß wie der Typ mit Standardstruktur (J-Leitung).
- Leitfähige Kathodenschicht aus Polymer
- Hohe Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen
- Hohe Rauschunterdrückung
- Hohe Sicherheit durch isolierendes leitfähiges Polymer
- Keine Verringerung der Kapazität aufgrund der Gleichstromvorspannung
- Kein Klingeln oder Vibrieren
Typische Anwendungen
- Für PCB-Designs mit hoher Bauteildichte (z. B. für Mobilgeräte, Spielekonsolen, Computerkarten)
- IoT
- SSD
- Sensors
Die einzigartige Gehäusekonstruktion der TCSO-Serie ermöglicht ein größeres Element als herkömmliche Bodenelektrodentypen. Die kompakte und flache Struktur mit hoher Kapazität trägt zu kleineren und dünneren Sets mit größerer Funktionalität bei. An der Kathode werden leitfähige Polymere verwendet, die eine höhere Leitfähigkeit als herkömmliches Mangandioxid bieten, was zu einem deutlich geringeren ESR führt. Es verfügt über eine Selbstheilungsfunktion, die Ausfälle verhindert und so einen sicheren, hochzuverlässigen Betrieb gewährleistet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren