TCTO-Serie | Polymerkondensatoren mit hohem CV


TCTO-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Untere Elektrodenstruktur
  • Klein, flach und mit großer Kapazität im Vergleich zum Typ mit Standardstruktur (J-Leitung).
  • Leitfähige Kathodenschicht aus Polymer
  • Hohe Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen
  • Hohe Rauschunterdrückung
  • Hohe Sicherheit durch isolierendes leitfähiges Polymer
  • Keine Verringerung der Kapazität aufgrund der Gleichstromvorspannung
  • Kein Klingeln oder Vibrieren
Typische Anwendungen
  • DC / DC
  • Logistik
  • Computer
  • Telekommunikation
  • IoT
  • Heimanwendungen

Die TCTO-Serie nutzt das leitfähige Polymer an der Kathode für einen extrem niedrigen ESR. Die Konfiguration der unteren Elektrode führt zu der größten Kapazität. Die kompakte und flache Struktur mit hoher Kapazität trägt zu kleineren und dünneren Sets mit größerer Funktionalität bei. Der leitfähige Polymerkondensator nutzt ein neues effizientes Gehäusedesign mit größerer Kapazität in einem kleineren und dünneren Formfaktor. An der Kathode werden leitfähige Polymere verwendet, die eine höhere Leitfähigkeit als herkömmliches Mangandioxid bieten, was zu einem deutlich geringeren ESR (Equivalent Series Resistance) führt. Es verfügt über eine Selbstheilungsfunktion, die Ausfälle verhindert und so einen sicheren, hochzuverlässigen Betrieb gewährleistet.