AT-Serie – HF-/Mikrowellendämpfer (0603)


Dämpfungsglied der AT-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dünnschichtdesign
  • Nennleistung Bis zu 1 Watt
  • Frequenzgang +/-0.5 dB
  • Charakterisiert bis 20 GHz
  • CPW- und Mikrostreifenanwendungen
  • EIA 0603 SMT
  • Höchste Leistung in seiner Klasse
  • AIN-Bau
  • Ausgewogenes Pi-Design
  • Nicht magnetisch
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Telekommunikation
  • Satellitenkommunikation
  • Mobilfunk-Basisstationen
  • Mikrowellenradio
  • ISM
  • HF-/Mikrowellenleistung
  • Militär / Luftfahrt
  • Test und Messung
  • Impedanzanpassung
  • Eingabeauffüllung
  • Signalpegelabstimmung
  • Signalkonditionierung

Die RF/Microwave SMT Attenuator Series (AT) wird aus den hochwertigsten Materialien für zuverlässige und wiederholbare Leistung hergestellt. Diese Geräte sind aus Aluminiumnitrid (AIN) gefertigt und in einer Standardgehäusegröße EIA 0603 erhältlich. Die AT-Serie weist hervorragende Leistungsmerkmale für die anspruchsvollsten RF/Microwave-Anwendungen auf. Die AT-Serie bietet einen nahezu flachen Verlust über ein breites Frequenzspektrum. Die Dünnschichtmetallisierung sorgt für sehr stabile Eigenschaften über Temperatur und Zeit. Sein ausgewogenes PI-Design bietet eine gleichmäßige Stromverteilung und genaue Dämpfungseigenschaften von DC bis 20 GHz. Es ist für eine breite Palette von RF- und Mikrowellenanwendungen mit großem und kleinem Signalpegel ausgelegt. Der AT ist ideal für Impedanzanpassung, Eingangspolsterung, Signalpegelabstimmung und viele andere kritische RF/Microwave-Anwendungen. Der AT hat die höchste Leistung seiner Klasse und ist für Mikrostreifen- und CPW-Anwendungen geeignet.

Der nicht magnetische Anschluss ist verfügbar, um eine Verbindung mit leitfähigen Epoxiden herzustellen. Der AT ist vollständig kompatibel mit der automatisierten Pick-and-Place-Verarbeitung mit hoher Geschwindigkeit.

Hinweis: Wenden Sie sich an das Werk, um andere Dämpfungswerte, Anschlussarten und Gehäusegrößen zu erfahren.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

AT-Serie
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Design-Tools – Klicken zum Herunterladen