Leistungsmerkmale und Vorteile
- Dämpfung: 1 dB bis 30 dB
- Frequenzbereich: DC bis 3 GHz
- Eingangsleistung: bis zu 150 Watt
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-HF-Verstärker
- Anzeigen / Instrumente
Die Hochleistungs-Dämpfungsglieder der LA-Serie mit bedrahteten Chips bieten eine Dämpfung von 1 bis 30 dB, einen Frequenzbereich von bis zu 3 GHz und eine Belastbarkeit von bis zu 150 W. Alle Dämpfungsglieder werden in ISO 9001-zertifizierten Werken hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP