Chip-Widerstände – CR-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widerstand: 50 und 100 Ω Standard
  • Widerstandstoleranz: ±5 % Standard (2 % verfügbar)
  • Temperaturkoeffizient: <150 ppm/ºC
Typische Anwendungen
  • Hochleistungs-HF-Verstärker
  • Anzeigen / Instrumente

Die Hochleistungs-Chipwiderstände der CR-Serie werden in Standardwerten von 50 Ω und 100 Ω angeboten, mit der Möglichkeit von nicht standardmäßigen Werten zwischen 10 Ω und 200 Ω. Diese Widerstände haben eine Belastbarkeit von bis zu 250 W bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C und einer Widerstandstoleranz von nur ±2 %. Alle Widerstandsprodukte werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CR-Serie
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Design Tools
Design Tools
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.