Leistungsmerkmale und Vorteile
- Widerstand: 100 Ω Standard
- Widerstandstoleranz: ±2 % Standard
- Betriebstemperaturbereich: -55ºC bis +150ºC
- Substratmaterial: Aluminiumnitrid
- Anschlüsse: Silber über Nickel
- Zuverlässigkeit: MIL-PRF-55342
Die Hochleistungs-Chipwiderstände für die Oberflächenmontage der Serien CS und CW werden mit einem Standardwert von 100 Ω angeboten, wobei auch Nicht-Standardwerte zwischen 10 Ω und 200 Ω möglich sind. Diese Widerstände haben eine Belastbarkeit von bis zu 40 W bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 ºC bis +150 ºC und einer Widerstandstoleranz von nur ±2 %. Alle Widerstandsprodukte werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP