Leistungsmerkmale und Vorteile
- Widerstand: 50 und 100 Ω Standard
- Widerstandstoleranz: ±5 % Standard (±2 % verfügbar)
- Leistung: 20-250 Watt
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-HF-Verstärker
- Anzeigen / Instrumente
Die Hochleistungswiderstände der FR-Serie zur Flanschmontage sind für höhere Leistungen ausgelegt und werden in den Standardwerten 50 Ω und 100 Ω angeboten, wobei auch Sonderwerte zwischen 10 Ω und 200 Ω möglich sind. Diese Widerstände haben eine Belastbarkeit von bis zu 250 W bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 ºC bis +150 ºC und einer Widerstandstoleranz von nur ±2 %. Alle Widerstandsprodukte werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP