Leistungsmerkmale und Vorteile
- Widerstand: 50 und 100 Ω Standard
- Widerstandstoleranz: ±5 % Standard (2 % verfügbar)
- Temperaturkoeffizient: <150 ppm/ºC
Die leistungsstarken bedrahteten Chip-Widerstände der LR-Serie sind für höhere Leistungen ausgelegt und werden in Standardwerten von 50 Ω und 100 Ω angeboten, wobei auch nicht standardmäßige Werte zwischen 10 Ω und 200 Ω möglich sind. Diese Widerstände haben eine Belastbarkeit von bis zu 250 W bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C und einer Widerstandstoleranz von nur ±2 %. Alle Widerstandsprodukte werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP