Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nennimpedanz: 50 Ω
- Widerstandstoleranz: ±5 % Standard, ±2 % verfügbar
- Temperaturkoeffizient: ±150 ppm/ºC
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-HF-Verstärker
- Anzeigen / Instrumente
Die Hochleistungs-Chipanschlüsse der CT-Serie bieten eine Nennimpedanz von 50 Ω, können Widerstände zwischen 10 Ω und 200 Ω aufweisen, eine Widerstandstoleranz von ±2 %, eine Belastbarkeit von bis zu 150 W und einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. Alle Anschlüsse werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP