Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nennimpedanz: 50 Ω
- Widerstandstoleranz: ±2 % Standard
- Temperaturkoeffizient: ±150 ppm/ºC
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-HF-Verstärker
- Anzeigen / Instrumente
Die Hochleistungs-Chip-Anschlüsse der CZ-Serie für die Oberflächenmontage bieten eine Nennimpedanz von 50 Ω, mit Widerstandswerten zwischen 10 Ω und 200 Ω, einer Widerstandstoleranz von ±2 %, einer Belastbarkeit von bis zu 40 W und einem Betriebstemperaturbereich von -55 ºC bis +150 ºC. Alle Anschlüsse werden in ISO 9001-zertifizierten Werken hergestellt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP