Flanschanschlüsse – FT-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widerstand: 50 Ω Standard (10 Ω – 200 Ω verfügbar)
  • Widerstandstoleranz: ±5 % Standard (±2 % verfügbar)
  • Leistung: 2 Watt bis 225 Watt
Typische Anwendungen
  • Hochleistungs-HF-Verstärker
  • Anzeigen / Instrumente

Die Hochleistungs-Flanschanschlüsse der FT-Serie bieten eine Nennimpedanz von 50 Ω, können Widerstände zwischen 10 Ω und 200 Ω aufweisen, eine Widerstandstoleranz von ±5 %, eine Belastbarkeit von bis zu 100 W und einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. Alle Anschlüsse werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Anschlüsse zur Flanschmontage
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.