Dünnschichtkondensatoren | Accu-P®-Serie

HF-Mikrowellenkondensatoren mit niedrigem ESR, hohem Q, enger Toleranz und hoher Serienresonanz. Diese Kondensatoren sind für den Einsatz von 1 MHz bis 60 GHz ausgelegt.
ModellreihePDFGehäusegrößeKapazitätsbereichTemperatur
Koeffizient
Betriebsspannung
Max.*
Betriebsfrequenz
Abdeckung
Accu-P®02010.05 bis 22pF0±30ppm/°C (≤ 3.9pF)
0 ± 60 ppm/°C
100-55 ° C bis + 125 ° C
04020.05 bis 68pF0±30ppm/°C (≤ 12pF)
0 ± 60 ppm/°C
200
06030.05 bis 47pF0±30ppm/°C (≤ 24pF)
0 ± 60 ppm/°C
250
08050.1 bis 68pF0±30ppm/°C (≤ 33pF)
0 ± 60 ppm/°C
100
Automobilqualität
Accu-P®
04020.05 bis 68pF0±30ppm/°C (≤ 12pF)
0 ± 60 ppm/°C
200-55 ° C bis + 125 ° C
06030.05 bis 39pF0±30ppm/°C (≤ 24pF)
0 ± 60 ppm/°C
200
08050.1 bis 68pF0±30ppm/°C (≤ 33pF)
0 ± 60 ppm/°C
100
Medizinischer Qualität
Accu-P®
02010.05 bis 22pF0±30ppm/°C (≤ 3.9pF)
0 ± 60 ppm/°C
50-55 ° C bis + 125 ° C
04020.05pF zu 68pF0±30ppm/°C (≤ 12pF)
0 ± 60 ppm/°C
50
06030.05pF zu 68pF0±30ppm/°C (≤ 24pF)
0 ± 60 ppm/°C
100
Mehr erfahren
Mehr erfahren