Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedriger ESR-Wert bei Radio- und Mikrowellenfrequenzen
- Extrem enge Kapazitätstoleranzen
- Wiederholbare HF-Parameter
- Hohe Stabilität bezüglich Zeit, Temperatur und Frequenz
Typische Anwendungen
- Militärische Kommunikation
- Radarsysteme
- Satellitenkommunikation
- GPS (Globale Positionierungssysteme)
- Drohnen
- Filter
Die Verwendung sehr verlustarmer dielektrischer Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu einem niedrigen ESR und einem hohen Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowellenkondensatoren. Aufgrund der Dünnschichttechnologie werden die oben genannten Frequenzeigenschaften ohne nennenswerte Kompromisse bei den für die Oberflächenmontage erforderlichen Eigenschaften erreicht.
- DLA 09023 = 0201 Gehäusegröße
- DLA 09024 = 0402 Gehäusegröße
- DLA 09025 = 0603 Gehäusegröße
- DLA 09026 = 0805 Gehäusegröße
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer