Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße A (.055″ x .055″)
- Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 100 pF
- Hohe Q.
- Ultrastabile Leistung
- Niedriger ESR/ESL
- Hohe Eigenresonanz
- Wenig Lärm
- Etablierte Zuverlässigkeit (QPL)
KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue, verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-/Mikrowellenkondensatoren der Serie 100A. Dies ist der vielseitigste Mehrschichtkondensator mit hohem Q und hoher Eigenresonanz von KYOCERA AVX. Die hochdichte Porzellankonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- ECU-Tuning
- Rückmeldung
- Impedanzanpassung
- DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
- Mikrowelle/HF/Verstärker
- Mischer
- Oszillatoren
- Rauscharme Verstärker
- Timing-Schaltungen
- Verzögerungsleitungen
- Medizinische Elektronik
- Netzwerke filtern
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente