Porzellan-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) der Serie 100B


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gehäusegröße B (.110″ x .110″)
  • Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 1000 pF
  • Hohe Q.
  • Ultrastabile Leistung
  • Niedriger ESR/ESL
  • Hohe Eigenresonanz
  • Wenig Lärm
  • Erweiterte Betriebstemperaturen bis zu 175 °C
  • Erhältlich mit Kapselungsoption (Nur bleihaltige Ausführungen)
  • Etablierte Zuverlässigkeit (QPL)

KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-/Mikrowellenkondensatoren der Serie 100B. Diese Serie ist jetzt mit erweiterten Betriebstemperaturen bis zu 175 °C erhältlich. Die hochdichte Porzellankonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
  • Umgehen
  • Kopplung
  • ECU-Tuning
  • Rückmeldung
  • Impedanzanpassung
  • DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
  • UHF-/Mikrowellen-/RF-/IF-Verstärker
  • Mischer
  • Oszillatoren
  • Netzwerke filtern
  • Timing-Schaltungen
  • Verzögerungsleitungen
  • MRT-Bildgebungsspulen
  • Medizinische Elektronik
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

100B-Serie
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

100B-Serie | Umweltdokumentation