Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße R (.070″ x .090″)
- Kapazitätsbereich 0.5 pF bis 100 pF
- 500 WVDC
- Niedriger ESR/ESL
- Hohe Q.
- Ultrastabile Leistung
- Hohe Eigenresonanz
KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-Kondensatoren der Serie 180R. Dies ist der Mehrschichtkondensator mit dem niedrigsten ESR von KYOCERA AVX. Die hohe Güte und die hohe Eigenresonanz sind für viele HF-/Mikrowellenanwendungen charakteristisch.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- ECU-Tuning
- Impedanzanpassung
- DC-Blockierung
- Rückmeldung
Schaltungsanwendungen
- HF-Leistungsverstärker
- Filter
- Timing-Schaltungen
- Oszillatoren
- Verzögerungsleitungen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools