KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine verbesserte ESR/ESL-Leistung für die Keramik-Mehrschichtkondensatoren der Serie 200 BX. Diese Serie weist einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad mit hervorragenden IR-Eigenschaften auf. Die Keramikkonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
| Modellreihe | Deckel. Wert Bereich (pF) | Dielektrikum Material TCC (ppm/°C) (-55° bis + 125°C) | Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF) | Modellreihe Resonance (MHz) | Zusammen Arbeiten Stromspannung (WVDC) Max. | Gehäusegröße Fußabdruck Zoll (mm) |
|||||
| Deckel. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 200A | 510 bis 10,000 | Keramik (BX) ± 15% | 510 | 1.010 | 2.238 | - | - | 341 | 50 | .055 x .055 (1.40 x 1.40) |
|
| 1,000 | 0.553 | 1.226 | - | - | 247 | ||||||
| 10,000 | 0.071 | 0.157 | - | - | 82 | ||||||
| 200 Mrd | 5,000 bis 100,000 | Keramik (BX) ± 15% | 5,000 | 0.202 | 0.450 | - | - | 89 | 50 | .110 x .110 (2.79 x 2.79) |
|
| 10,000 | 0.133 | 0.296 | - | - | 63 | ||||||
| 100,000 | 0.033 | - | - | - | 20 | ||||||
Mehr erfahren
Mehr erfahren