Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße A (.055″ x .055″)
- Kapazitätsbereich 510 pF bis 0.01 uF
- Niedriger ESR/ESL
- Mitte-K
- Robuste Konstruktion
- Hohe Zuverlässigkeit
KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die Keramik-Mehrschichtkondensatoren der 200A-Serie BX. Diese Serie weist einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad mit hervorragenden IR-Eigenschaften auf. Die Keramikkonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
- Schaltnetzteile
- Breitbandkopplung
- Kleinsignalverstärker
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente