600er-Serie | NPO-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) mit extrem niedrigem ESR

Die Mehrschichtkondensatorserie 600 von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung in den anspruchsvollsten HF-/Mikrowellenanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen und verlustarmen Dielektrika führt zu einem extrem niedrigen ESR. Überlegene Leistung macht die KYOCERA AVXs 600-Serie zur besten Wahl für eine Vielzahl von HF- und Mikrowellenanwendungen.
ModellreihePDFDeckel. Wert
Bereich (pF)
Dielektrikum
Material
TCC (ppm/°C)
(-55° bis + 125°C)
Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF)Modellreihe
Resonance
(MHz)
Zusammen Arbeiten
Stromspannung
(WVDC)
Max.
Gehäusegröße
Fußabdruck
Zoll (mm)
Deckel.
(pF)
30 MHz150 MHz500 MHz1000 MHz
600L0.1 bis 27Extrem niedriger ESR,
Hohes Q (NPO)
0 ± 30
1--0.0740.07411,310200.040 x .020
(1.02 x 0.51)
10--0.0540.0724,230
27--0.0630.0862,780
600F0.1 bis 240Extrem niedriger ESR,
Hohes Q (NPO)
0 ± 30
1--0.0700.0849,050250.079 x .049 (2.00 x 1.25)
10--0.0620.0783,910
100--0.0550.0782,010
240-----
600S0.1 bis 100Extrem niedriger ESR,
Hohes Q (NPO)
0 ± 30
1--0.1200.11710,500250.063 x .032
(1.60 x 0.81)
10--0.0580.0705,150
100-0.0340.0430.0701,200