Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard-EIA-Größe: 0402
- Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 27 pF
- Niedrigster ESR in der Klasse
- Höchste Arbeitsspannung in der Klasse – 200 V
- Hohe Eigenresonanzfrequenzen
- RoHS-konform
Die Mehrschichtkondensatorserie 600L, EIA 0402 von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung in den anspruchsvollsten HF-/Mikrowellenanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen und verlustarmen Dielektrika führt zu einem extrem niedrigen ESR. Dank ihrer überlegenen Leistung ist die Serie 600L von KYOCERA AVX Ihre beste Wahl für eine breite Palette von HF- und Mikrowellenanwendungen.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Mobilfunk-Basisstationen
- Teilnehmerbasierte drahtlose Geräte
- Breitband-Wireless-Dienste
- WLAN (802.11)
- Satellitenkommunikation
- WiMAX (802.16)
Schaltungsanwendungen
- Netzwerke filtern
- Passende Netzwerke
- Hochfrequenzquellen
- Tuning, Kopplung, Bypass und DC-Blockierung
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP