Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard-EIA-Größe: 0603
- Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 100 pF
- Niedrigster ESR in der Klasse
- Höchste Arbeitsspannung in der Klasse – 250 V
- Lasermarkierung (optional)
- Hohe Eigenresonanzfrequenzen
- RoHS-konform
Die Mehrschichtkondensatorserie 600S, EIA 0603 von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung in den anspruchsvollsten HF-/Mikrowellenanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen und verlustarmen Dielektrika führt zu einem extrem niedrigen ESR. Überragende Leistung macht die 600S-Serie von KYOCERA AVX zur besten Wahl für eine Vielzahl von HF- und Mikrowellenanwendungen.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Mobilfunk-Basisstationen
- Drahtlose Kommunikation
- Breitband-Wireless-Dienste
- Satellitenkommunikation
- WiMAX (802.16)
Schaltungsanwendungen
- Netzwerke filtern
- Passende Netzwerke
- Hochfrequenzquellen
- Tuning, Kopplung, Bypass und DC-Blockierung
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP