Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße A (.055″ x .055″)
- Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 1000 pF
- Niedriger ESR/ESL
- Null TCC
- Wenig Lärm
- Hohe Eigenresonanz
- Robuste Konstruktion
- Etablierte Zuverlässigkeit (QPL)
KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue, verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-/Mikrowellenkondensatoren der Serie 700A. Die überlegene hohe Eigenresonanz und Null-TCC-Eigenschaft dieser Serie sorgen für eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von HF- und Mikrowellenanwendungen, die minimale Drift erfordern. Hochdichte Porzellan- und Keramikkonstruktionen sorgen für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- ECU-Tuning
- DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
- Netzwerke filtern
- Oszillatoren
- Timing-Schaltungen
- Kleinsignal-HF-Verstärker
- Medizinische Elektronik
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente