NPO-Porzellan- und Keramik-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) der Serie 700B


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gehäusegröße B (.110″ x .110″)
  • Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 5100 pF
  • Niedriger ESR/ESL
  • Null TCC
  • Wenig Lärm
  • Hohe Eigenresonanz
  • Robuste Konstruktion
  • Etablierte Zuverlässigkeit (QPL)
  • Erhältlich mit Kapselungsoption Nur für bleihaltige Ausführungen

KYOCERA AVX, der Branchenführer, kündigt eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-/Mikrowellenkondensatoren der Serie 700B an. Die überragend hohe Eigenresonanz und Null-TCC-Eigenschaft dieser Serie sorgen für eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von HF- und Mikrowellenanwendungen, die minimale Drift erfordern, einschließlich HF-Leistung. Die Konstruktion aus Porzellan und Keramik sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
  • Umgehen
  • Kopplung
  • ECU-Tuning
  • DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
  • Netzwerke filtern
  • Oszillatoren
  • Timing-Schaltungen
  • HF-Leistungsverstärker
  • MRT-Bildgebungsspulen
  • Medizinische Elektronik
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

700B-Serie
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

700B-Serie | Umweltdokumentation