Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße A (.250″ x .250″)
- Kapazitätsbereich 1 pF bis 2700 pF
- Hohe Q.
- Ultrastabile Leistung
- Niedriger ESR/ESL
- Hoher HF-Strom/hohe HF-Spannung
- Hohe HF-Leistung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Erhältlich mit Kapselungsoption Nur für bleihaltige Ausführungen
KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-Kondensatoren der Serie 700C. Dieser Mehrschichtkondensator mit hohem Q-Faktor ist bei Anwendungen mit hohem HF-Strom und hoher HF-Spannung ultrastabil. Die hochdichte Porzellankonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
KYOCERA AVX bietet eine Kapselungsoption für Anwendungen, die einen erweiterten Schutz gegen Lichtbogenüberschlag und Korona erfordern.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- ECU-Tuning
- Impedanzanpassung
- DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
- Netzwerke filtern
- Oszillatoren
- Timing-Schaltungen
- HF-Leistungsverstärker
- MRT-Bildgebungsspulen
- Medizinische Elektronik
Informationen zur Teilenummer