NPO-Porzellan-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) mit hoher HF-Leistung der Serie 700E


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gehäusegröße E (.380″ x .380″)
  • Kapazitätsbereich 1 pF bis 2200 pF
  • Hohe Q.
  • Ultrastabile NPO-Leistung
  • Niedriger ESR/ESL
  • Hoher HF-Strom/hohe HF-Spannung
  • Hohe HF-Leistung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Erhältlich mit Kapselungsoption Nur für bleihaltige Ausführungen

KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-Kondensatoren der Serie 700E. Dieser Mehrschichtkondensator mit hohem Q-Faktor ist bei Anwendungen mit hohem HF-Strom und hoher HF-Spannung mit NPO-Leistung ultrastabil. Die hochdichte Porzellankonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.

KYOCERA AVX bietet eine Kapselungsoption für Anwendungen, die einen erweiterten Schutz gegen Lichtbogen und Korona erfordern.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
  • Umgehen
  • Kopplung
  • ECU-Tuning
  • Impedanzanpassung
  • DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
  • HF/RF-Leistungsverstärker
  • Transmitter
  • Antennenabstimmung
  • Plasmakammern
  • Medizinisch (MRT-Spulen)
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

700E-Serie
" Klicke zum Zeigen